DRV591EVM
DRV591 評価モジュール
DRV591EVM
概要
The DRV591 is a high-efficiency, high-current power amplifier ideal for driving a wide variety of thermo-electric cooler elements in systems powered from 2.8 V to 5.5 V. PWM operation and low output stage on-resistance significantly decrease power dissipation in the amplifier.
特長
- +/-3-A DC Output Current
- Low supply voltage operation from 2.8V to 5.5V
- 87% efficiency generates less heat
- Over-temperature and short-circuit protection
- Fault indicators for over-current, temperature and under-voltage lockout
- Two selectable switching frequencies
- Internal or external clock synchronization
- PowerPad quad flat pack
スピーカ・アンプ
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | DRV591 PWM Power Driver Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2003年 5月 1日 | |||
証明書 | DRV591EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
データシート | +/-3 A High-Efficiency PWM Power Driver データシート (Rev. A) | 2002年 5月 9日 |