DRV595EVM

DRV595 評価モジュール

概要

The DRV595 is a high-efficiency, high-current power driver ideal for driving a wide variety of loads in systems powered from 4.5 V to 26 V. PWM operation and low output stage on-resistance significantly decrease power dissipation in the amplifier. The DRV595EVM is a complete circuit which allows for quick evaluation of the DRV595 device without having to make a proto board.

特長
  • ±3 A Maximum Output Current
  • Wide Supply Voltage Range: 4.5 V – 26 V
  • High Efficiency Generates Less Heat
  • Multiple Switching Frequencies
  • Master/Slave Synchronization
  • Up to 1.2 MHz Switching Frequency
  • Feedback Power Stage Architecture with High PSRR
  • Integrated Self-Protection Circuits Including Over-Voltage, Under-Voltage, Over-Temperature, and Short Circuit with Error Reporting
  • Thermally Enhanced Package
  • DAP (32-pin HTSSOP Pad-down)
  • 汎用オーディオ アンプ
    DRV595 15V/±4A 高効率 PWM 電源ドライバ
    ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

    購入と開発の開始

    評価ボード

    DRV595EVM — DRV595EVM

    サポート対象の製品とハードウェア
    在庫あり
    制限:
    TI.com で在庫切れ
    TI.com で取り扱いなし

    DRV595EVM DRV595EVM

    close
    バージョン: null
    リリース日:
    TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

    設計ファイル

    技術資料

    star
    = TI が選定した主要ドキュメント
    結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
    2 をすべて表示
    上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
    * EVM ユーザー ガイド (英語) DRV595 PWM Power Driver Evaluation Module User's Guide 2012/11/29
    証明書 DRV595EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

    サポートとトレーニング

    TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

    投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

    コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

    TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。