DRV8163H-Q1EVM

DRV8163-Q1 ハードウェア バリアント向けの評価基板

DRV8163H-Q1EVM

購入

概要

DRV8163H-Q1 評価基板 (EVM) は、DRV8163H HotRod™ パッケージの機能と性能を提示します。DRV8163H-Q1 は、多様な車載アプリケーションを想定した統合型ハーフブリッジ ドライバを搭載しています。この H ブリッジ ドライバは、4.5V ~ 65V の動作電圧と 36A の最大出力電流を使用する各種大電流アプリケーションを想定しています。

特長
  • 36A の最大出力電流
  • 70V の絶対最大定格電圧
  • 低 EMI (電磁干渉) 向けに構成可能なスルーレートとスペクトラム拡散クロック処理
  • IPROPI (電流比例出力) による電流センスとレギュレーションの各機能を内蔵

  • Micro-USB ケーブル

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
Important note
DRV8163H-Q1EVM はプロトタイプの評価基板であり、数量限定で提供しています。

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8163H-Q1EVM — DRV8163-Q1 ハードウェア バリアント向けの評価基板

TI.com で取り扱いなし
評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI — GUI for DRV824x-Q1EVMs, DRV814x-Q1EVMs, and DRV8x63-Q1EVMs

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI GUI for DRV824x-Q1EVMs, DRV814x-Q1EVMs, and DRV8x63-Q1EVMs

close
最新バージョン
バージョン: 1.20
リリース日: 15 1 2025

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8163H-Q1EVM DRV8163-Q1 ハードウェア バリアント向けの評価基板 DRV8163S-Q1EVM DRV8163-Q1 SPI バリアント向けの評価基板 DRV8263H-Q1EVM DRV8263-Q1 ブラシ付き DC モーター ドライバのハードウェア バリエーションの評価基板 DRV8263S-Q1EVM DRV8263-Q1 ブラシ付き DC モーター ドライバのバリエーションの評価基板

リリース情報

Public Release of DRV824X-DRV814X-DRV8x63-Q1EVM GUI

ファームウェア

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW — DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロードオプション

DRV824X-DRV814X-DRV8X63Q1EVM-GUI-FW DRV824x-DRV814X-DRV8x63Q1EVM GUI Firmware

close
最新バージョン
バージョン: 1.20
リリース日: 15 1 2025

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8163H-Q1EVM DRV8163-Q1 ハードウェア バリアント向けの評価基板 DRV8163S-Q1EVM DRV8163-Q1 SPI バリアント向けの評価基板 DRV8263H-Q1EVM DRV8263-Q1 ブラシ付き DC モーター ドライバのハードウェア バリエーションの評価基板 DRV8263S-Q1EVM DRV8263-Q1 ブラシ付き DC モーター ドライバのバリエーションの評価基板

リリース情報

Initial Release

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
EVM ユーザー ガイド (英語) DRV824x_DRV814x_DRV8x63-Q1EVM User's Guide (Rev. E) PDF | HTML 2024年 11月 24日
証明書 DRV8163H-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 11月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ