DRV8215EVM
DRV8215 の評価基板
DRV8215EVM
概要
DRV8215 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8215 デバイスを容易に評価できます。この評価基板はプログラム済みであり、すぐに動作するように構成済みなので、モーターをすぐに動作させることができます。DRV8215 は、N チャネルの H ブリッジ、チャージ ポンプ、電流センス出力、電流レギュレーション機能、保護回路を搭載した統合型モーター ドライバです。DRV8215 は、ストール検出機能、速度調整機能、電圧レギュレーション機能を統合しています。3 段のチャージ ポンプを採用した結果、このデバイスは最小 1.65V で動作し、1.8V の電源レールとバッテリ電圧低下の状況に対応できます。チャージ ポンプにはすべてのコンデンサが内蔵されており、100% のデューティ サイクル動作が可能です。モーター ドライバを簡単に制御できるように、この評価基板 (EVM) には GUI アプリケーションが付属しています。
特長
- モーター動作の電源電圧範囲:1.65V ~ 11V
- 高い出力電流能力:4A ピーク、2A RMS
- 位置監視とモーター速度安定化に適したリップル カウント機能
- オペアンプのゲインは調整可能で、最小 10mA の電流センシングを高精度で実施可能
- eZ-FET Lite USB ベースのオンボード エミュレータにより、MSP430 マイコンのプログラミングとデバッグが簡単
- USB-A から Micro-USB への変換ケーブル
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
購入と開発の開始
評価基板 (EVM) 向けの GUI
DRV8213-14-34EVM-GUI — GUI application for the DRV821xEVMs and DRV823xEVMs
DRV8213-14-34EVM-GUI — GUI application for the DRV821xEVMs and DRV823xEVMs
バージョン: 2.0.0
リリース日: 04 4 2024
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
GUI V2.0.0 release with improved Ripple Counting tuning procedure and support for DRV8215 and DRV8235 EVMs
ファームウェア
DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.
DRV8213-14-34EVM-FIRMWARE — EVM Firmware for DRV821xEVM and DRV823xEVMs.
バージョン: 0.28
リリース日: 08 4 2024
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Added MSPM0G3507 example
設計ファイル
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2