DRV8308EVM

DRV8308 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-drivers

DRV8308EVM

購入

概要

The three-phase brushless motor pre-driver DRV8308 drives sensored brushless DC and brushless AC (BLAC) - often referred to as permanent magnet synchronous (PMSM).  Aimed at 12V and 24V motors, this configurable pre-driver features an integrated digital speed loop with advanced commutation timing and control.

The DRV8308EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit that allows users to control the DRV8308 and motors through a Windows graphical user interface. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market.  Applications include pumps, industrial equipment, currency counters, and printers.

Included is a TelcoMotion DT4260-24-055-04H-TI motor, which uses TI’s latest Hall effect sensor technology, the DRV5013.

特長
  • Easy to use hardware and Windows GUI
  • The included motor gets you spinning fast!
  • Jumper configuration for Hall power and signal type, and SPI/EEPROM modes
  • Connections to the on-board MCU can be disconnected for external control
  • Supports 8.5V to 32V and 5A power.  Current can be increased by changing RSENSE
  • TI NexFETTM power stage supports 8A continuous

  • DRV8308EVM main PCB
  • TelcoMotion motor
  • Micro USB cable

BLDC ドライバ
DRV8308 SPI 搭載、最大 42V のセンサ搭載、正弦波制御、3 相 BLDC ゲート・ドライバ

 

MOSFET
CSD88537ND SO-8 封止、デュアル、15mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

開始する

  1. Order the DRV8308EVM evaluation module
  2. Read the user guide

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8308EVM

DRV8308 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-drivers

評価基板 (EVM) 向けの GUI

DRV8308EVM-GUI-CLOUD — TI リソース・エクスプローラ・クラウド上の DRV8308 EVM GUI - オンライン版またはダウンロード版で評価可能

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC552 — DRV8308 EVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC552 DRV8308 EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0F
リリース日: 11 9 2018
download DRV8308 EVM Software (zip)  — 8857 K

チェックサム
製品
BLDC ドライバ
DRV8308 SPI 搭載、最大 42V のセンサ搭載、正弦波制御、3 相 BLDC ゲート・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8308EVM DRV8308 evaluation module for three-phase brushless DC motor pre-drivers

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc552 or www.ti.com/lit/xx/slvc552f/slvc552f.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC552. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8308 User's Guide (Rev. F) 2018年 9月 12日
証明書 DRV8308EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ