DRV8412DDWEVM

DRV8412DDWEVM 評価モジュール

DRV8412DDWEVM

購入

概要

The DRV8412 is a dual full bridge PWM motor driver. It has a maximum recommended supply voltage of 52V and is capable of delivering 2x3A RMS output current and 2x6A peak current per device. The DRV8412 has an advanced protection system consisting of short-circuit protection, overcurrent protection, undervoltage protection, and two-stage thermal protection.

The DRV8412EVM can be operated with either two full bridge outputs or 4 half bridge outputs. It can also be used in parallel mode to double the current capability. The unit can be operated with external PWM inputs using a MCU controller module or signal generator, etc. The outputs and power supplies can be connected using stripped wires by connecting them to the on-board terminal blocks. The EVM module also has hardware switches to control the modes and to allow a manual reset.

特長
  • 2 x 6A Peak /2 x 3A RMS Current Output
  • 1 x 12A Peak / 1 x 6A RMS Current Output
  • Wide Operating Voltage: 0 to 52V (+12V Gate Drive)
  • PWM Control Interface
  • 2-stage Thermal and Short Circuit Protection
  • On-board Header / Test Points for External Control of the DRV8412
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8412 70V, 6A dual H-bridge motor driver with current regulation
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8412DDWEVM — DRV8412DDWEVM 評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8412EVM User's Guide 2010年 1月 29日
データシート DRV84x2 デュアル フルブリッジ PWM モーター ドライバ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 8月 21日
証明書 DRV8412DDWEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ