DRV8701EVM

DRV8701 フル・ブリッジ・ブラシ付き DC モータ・ゲート・ドライバ評価モジュール

DRV8701EVM

購入

概要

The DRV8701EVM (evaluation module) serves as an evaluation kit to demonstrate TI’s DRV8701 H-bridge gate driver. An MSP430G2553 is used to control the speed and direction of the motor, while also monitoring the motor current from the DRV8701. The power stage is created using the DRV8701 H-bridge gate driver and CSD18532Q5B N-channel NexFETTM power MOSFETs. The EVM is a high-performance, power-efficient, and cost-effective platform that speeds development for a quicker time to market. A user friendly application is provided to quickly get the EVM operating with minimal external equipment.

特長
  • 5.9 to 45V operating voltage range
  • 15A continuous / 20A peak H-bridge output current
  • Drives a single bidirectional brushed DC motor
  • Compact 3.5” x 2.2” form factor
  • User-friendly GUI via MSP430 and USB interface
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8701 47V H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバ

 

MOSFET
CSD18532Q5B 5mm x 6mm のシングル SON 封止、3.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8701EVM — DRV8701 フル・ブリッジ・ブラシ付き DC モータ・ゲート・ドライバ評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア

SLVC615 — DRV8701EVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC615 DRV8701EVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 24 3 2015
download DRV8701EVM Software (zip)  — 2103 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8701EVM DRV8701 フル・ブリッジ・ブラシ付き DC モータ・ゲート・ドライバ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc615 or www.ti.com/lit/xx/slvc615/slvc615.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC615. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8701 Evaluation Module User's Guide 2015年 3月 25日
証明書 DRV8701EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ