DRV8704EVM

DRV8704 評価モジュール

DRV8704EVM

購入

概要

The DRV8704 evaluation module (EVM) demonstrates the integrated current regulating capabilities and performance of the DRV8704 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes the DRV8704 to control two brushed motors, a simple jumper connection scheme to route the DRV8704 inputs, a TLC555CD to supply variable onboard PWM signals, and two 10x1 100 mil headers to allow for optional docking to any MSP430 launchpad to read/write SPI commands and supply driver inputs.

特長
  • Highly configurable SPI interface
  • 8V to 52V supply voltage range
  • Multiple decay modes
  • Adjustable current regulation
  • 5V, 10-mA LDO regulator
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8704 60V、デュアル、H ブリッジ スマート ゲート ドライバ

 

MOSFET
CSD18540Q5B 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、2.2mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8704EVM — DRV8704 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8704 Evaluation Module User's Guide 2015年 11月 3日
証明書 DRV8704EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ