DRV8804EVM

DRV8804 評価モジュール

DRV8804EVM

購入

概要

The DRV8804 evaluation module consists of a quad low-side motor driver with serial control interface that can be used to drive a unipolar stepper motor, up to 4 DC motors or other loads like solenoids. With the DRV8804EVM, designers can quickly and easily evaluate the performance of DRV8804 motor driver in their specific application. This EVM comes with an on-board MSP430 microprocessor which has been pre-programmed for standalone operation. The regulated voltage for the MSP430 is provided by TPS7A4001. This EVM operates on power supply voltages from 8.2 V to 60 V.

特長
  • 1.5A Continuous Current Single Channel Output
  • 800mA Continuous Current, 4 channels ON
  • Wide Operating Voltage Range: 8.2 to 60 V
  • Low RDSON (500mΩ)
  • Includes terminal as well as kelvin connections for all DRV8804 signals.
  • Includes USB port for programming of the microprocessor.
  • EVM includes LED indicator of fault state.

  • DRV8804 Evaluation Module
  • MCU Control Software Source Code
  • Easy to Use GUI
  • USB Cable

ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8804 65V, 2.3A 4 channel low-side driver with integrated SPI and overcurrent protection
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8804EVM — DRV8804 評価モジュール

サポート・ソフトウェア

SLVC436 — DRV8803-04-05-06 Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC436 DRV8803-04-05-06 Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0C
リリース日: 11 9 2018
download DRV8803-04-05-06 Software (zip)  — 14413 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8803EVM DRV8803 の評価基板 DRV8804EVM DRV8804 評価モジュール DRV8805EVM DRV8805 評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc436 or www.ti.com/lit/xx/slvc436c/slvc436c.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC436. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DRV8803-04-05-06 EVM GUI (Rev. B) 2017年 4月 26日
証明書 DRV8804EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ