DRV8837CEVM

1A 低電圧ハーフブリッジの評価モジュール

DRV8837CEVM

購入

概要

The DRV8837CEVM evaluation module (EVM) is a 3.3 V to 11 V, 1 A, brushed DC motor drive and control system based on the DRV8837C integrated brushed motor driver, compact MSP430G2131 microcontroller, and LP2985 Low-Dropout Regulator. The EVM allows for simple evaluation of the DRV8837C with a wide array of testpoints, interfaces, and configurability.

The EVM has an Micro-USB connector for simple 5 V motor supply, a regulated 3.3 V supply from the LP2985 LDO, test points for all control and feedback signals, and simple integrated control logic on the MSP430G2131. The EVM has simple jumper interfaces to control the motor direction and evaluate the DRV8837C in its low power sleep state.  An onboard JTAG header allows for custom firmware to be flashed to the MSP430G2131 for fast evaluation of end system control.  This EVM is ideal for evaluation and rapid developmet with the DRV8837C.

特長
  • 3.3 V to 11 V Operating Supply Voltage Range
  • Supports Up to 1 A Maximum Drive Current
  • Separate 3.3 V Logic Supply
  • Simple Control Interface with MSP430G2131
  • USB Connector for 5 V Motor Supply

  • DRV8837C Evaluation Board
  • Micro-USB Cable

ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8837C 12V、1A の H ブリッジ モーター ドライバ

 

MSP430 マイコン
MSP430G2131 1KB フラッシュ、128 バイト SRAM、10 ビット ADC、SPI/I2C、タイマ搭載、16MHz マイコン (MCU)

 

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ
LP2985 イネーブル搭載、150mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8837CEVM — 1A 低電圧ハーフブリッジの評価モジュール

ファームウェア

SLVC663 — DRV8837CEVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC663 DRV8837CEVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 24 5 2016
download DRV8837CEVM Software (zip)  — 30 K

チェックサム
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8837 12V、1.8A、H ブリッジ モーター ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8837CEVM 1A 低電圧ハーフブリッジの評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc663 or www.ti.com/lit/xx/slvc663/slvc663.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC663. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8837C Evaluation Module User's Guide 2016年 6月 1日
証明書 DRV8837CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ