DRV8846EVM
DRV8846 デュアル・ハーフ・ブリッジ ステッパ・モーター・ドライバの評価モジュール
DRV8846EVM
概要
The DRV8846 is a highly integrated stepper motor controller and driver for cameras, printers, projectors, and other automated equipment applications.This device has been optimized to drive a single bipolar stepper with up to 1/32 microstepping with on-chip indexers.
The DRV8846EVM is a platform revolving around the DRV8846. The EVM incorporates a MSP430 microcontroller and an USB interface chip. The USB chip allows for serial communications from a PC computer where a Windows® application is used to schedule serial commands. These commands can be used to control each of the device’s signals, and drive the stepper motor by issuing the step commands at the desired rate. The microcontroller firmware operates using internal index mode.
特長
- 4 to 18V operation voltage
- 1A RMS / 1.4A full-scale per H-bridge
- STEP/DIR interface with up to 1/32 u-step indexer on-chip
- Flexible current decay modes
- Configurable PWM off-time
- On-the-fly adjustable output current / torque scaling
- Complete on-chip protection: over-current, over-temperature, under-voltage and shoot-through
- User-friendly GUI via MSP430 and USB interface
- DRV8846 Evaluation Board
- USB Cable
ステッパ・モーター・ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8846EVM — DRV8846 デュアル・ハーフ・ブリッジ ステッパ・モーター・ドライバの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
サポート・ソフトウェア
SLLC446 — DRV8846EVM Software
SLLC446 — DRV8846EVM Software
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 11 12 2014
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sllc446 or www.ti.com/lit/xx/sllc446a/sllc446a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLLC446. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8846 Evaluation Module User Guide (Rev. A) | 2015年 3月 18日 | |||
証明書 | DRV8846EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
技術記事 | Spin your stepper automatically | PDF | HTML | 2016年 3月 3日 |