DRV8871EVM

DRV8871 ハーフ・ブリッジ PWM モーター・ドライバ評価モジュール

DRV8871EVM

購入

概要

The DRV8871 evaluation module demonstrates the capabilities and performance of the DRV8871 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes a 5V regulator and PWM generator. A single power source is required to evaluate the DRV8871.

特長
  • 6.5V to 45V Operating Supply Voltage Range
  • On Board 5V Regulator
  • Adjustable PWM DUty Cycle
  • Adjustable Current Regulation
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8871 電流センシング機能内蔵、50V、3.6A、H ブリッジ モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8871EVM — DRV8871 ハーフ・ブリッジ PWM モーター・ドライバ評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8871 Evaluation Module User's Guide 2015年 8月 21日
証明書 DRV8871EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
技術記事 Evolution of the brushed DC driver PDF | HTML 2015年 10月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ