DRV8874-Q1EVM
DRV8874-Q1 シングル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価基板
DRV8874-Q1EVM
概要
The DRV8874-Q1 evaluation module (EVM) allows easy evaluation of the DRV8874-Q1 device.
The DRV8874-Q1 device is an integrated H-bridge driver for brushed DC and solenoid applications. The evaluation module allows the device to be configured for PWM, phase/enable, or independent half-bridge control modes. An MSP430FR2100 on the board provides PWM signals to the input pins of the DRV8874EVM. The duty cycles of the PWM signals are set by potentiometers on the board.
For more information on this evaluation module please refer to the DRV8874-Q1EVM User's Guide.
特長
- 4.5-V to 37-V operating voltage range
- 6-A peak current
- Configurable control modes including PH/EN, PWM, and independent half-bridge
- Integrated current sense and current regulation
- DRV8874-Q1EVM board
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
開始する
- Order the DRV8874-Q1EVM evaluation module
- Read the DRV8876/74 evaluation module user guide
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8874-Q1EVM — DRV8874-Q1 シングル H ブリッジ・モーター・ドライバの評価モジュール
サポート・ソフトウェア
SLVC747 — DRV887xEVM Firmware
SLVC747 — DRV887xEVM Firmware
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 07 8 2019
製品
ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc747 or www.ti.com/lit/xx/slvc747b/slvc747b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC747. Please update any bookmarks accordingly.
設計ファイル
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2