DRV8881EEVM

DRV8881E デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパまたは 2 回路ブラシ付き DC モータ・ドライバ評価モジュール

DRV8881EEVM

購入

概要

DRV8881E is a dual H-bridge motor driver that can drive either a stepper motor or dual brushed DC motor driver with a Phase/Enable control interface. For stepper motors, this device also features TI's AutoTune™ adaptive decay mode. Aimed at 24V motors, this device also features AutoTune™ adaptive decay mode, which automatically adjusts the decay settings during operation to achieve the motor's most optimum performance. The DRV8881EEVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's stepper motor driver DRV8881E . Users can control the DRV8881E with the onboard MSP430 microcontroller. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds development for quicker time to market. Applications include currency handling machines, video security cameras, printers, scanners and other factory automation and robotic applications.

特長
  • DRV8881E 6.5-45V, dual H-bridge motor driver
  • MSP430 MCU onboard
  • GUI for tuning
  • Supports 1.4A RMS current output to motor per H-bridge (2.5A peak)

  • DRV8881E Evaluation Board
  • USB Cable

MSP430 マイコン
MSP430F2617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz マイコン

 

ステッパ・モーター・ドライバ
DRV8881 電流レギュレーション機能とスマート・チューニング機能搭載、45V、2A、バイポーラ・ステッパまたはデュアル H ブリッジ・モーター・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8881EEVM — DRV8881E デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパまたは 2 回路ブラシ付き DC モータ・ドライバ評価モジュール

サポート・ソフトウェア

SLVC628 — DRV8881EEVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLVC628 DRV8881EEVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 22 7 2015
download DRV8881EEVM Software (zip)  — 10847 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8881EEVM DRV8881E デュアル・ハーフ・ブリッジ・ステッパまたは 2 回路ブラシ付き DC モータ・ドライバ評価モジュール

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slvc628 or www.ti.com/lit/xx/slvc628/slvc628.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLVC628. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV8881E Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2016年 8月 2日
証明書 DRV8881EEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ