DRV8935PEVM

DRV8935 H ブリッジ ドライバの評価基板

DRV8935PEVM

購入

概要

DRV8935 評価基板 (EVM) を使用すると、DRV8935 デバイスを容易に評価できます。

DRV8935 は、それぞれが 2 個の N チャネル パワー MOSFET で構成された 4 個のハーフブリッジ、統合型電流センス機能、およびレギュレーション回路を内蔵しています。DRV8935 デバイスは単一電源電圧で動作し、4.5 ~ 33Vの広い入力電源電圧範囲に対応します。簡潔な PWM 制御インターフェイスを採用しており、外部コントローラから複数の出力を駆動することができます。

特長
  • 4.5V ~ 33V の動作電圧範囲
  • ハーフブリッジごとに最大 2.5A のピーク電流能力
  • PWM 制御に対応する入力インターフェイス
  • 統合型の電流センス機能
MSP430 マイコン
MSP430F2617 92KB フラッシュ、8KB SRAM、12 ビット ADC、デュアル 12 ビット DAC、I2C/SPI/UART、HW 乗算器、DMA 搭載、16MHz マイコン

 

ブラシ付き DC (BDC) モーター・ドライバ
DRV8935 電流レギュレーション機能搭載、33V、2.5A、クワッド、独立したハーフ・ブリッジ・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV8935PEVM — DRV8935 H-bridge driver evaluation module

設計ツール

SLOC356 — MD027_DRV84xx_89xxP_8256xEVM Design Files

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLOC356 MD027_DRV84xx_89xxP_8256xEVM Design Files

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0B
リリース日: 29 10 2020

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8256EEVM DRV8256 PHASE/ENABLE control interface H-bridge motor driver evaluation module DRV8256PEVM DRV8256 PWM control interface H-bridge motor driver evaluation module DRV8424EEVM DRV8424 PHASE/EN control interface stepper motor driver board DRV8424EVM DRV8424 STEP/DIR control interface stepper motor driver board DRV8424PEVM DRV8424 PWM control interface stepper motor driver board DRV8426EEVM DRV8426 PHASE/EN control interface stepper motor driver board DRV8426EVM DRV8426 STEP/DIR control interface stepper motor driver board DRV8426PEVM DRV8426P motor driver evaluation module DRV8434EEVM DRV8434 PHASE/EN 制御インターフェイス搭載ステッパ・モーター・ドライバ・ボード DRV8434EVM DRV8434 STEP/DIR 制御インターフェイス搭載ステッパ・モーター・ドライバ・ボード DRV8434PEVM DRV8434 PWM 制御インターフェイス搭載ステッパ・モーター・ドライバ・ボード DRV8436EEVM DRV8436E PH/EN 制御、ステッピング モーター ドライバの評価基板 DRV8436EVM DRV8436 ステッパ・ドライバの評価基板 DRV8436PEVM DRV8436P PWM (パルス幅変調) モーター ドライバの評価基板 DRV8932PEVM DRV8932 quad half-bridge driver with integrated current sense evaluation module DRV8935PEVM DRV8935 H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8955PEVM DRV8955 quad half-bridge driver with integrated current sense evaluation module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc356 or www.ti.com/lit/xx/sloc356b/sloc356b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC356. Please update any bookmarks accordingly.
サポート・ソフトウェア

SLOC365 — DRV89xxP_DRV8256xEVM Software

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SLOC365 DRV89xxP_DRV8256xEVM Software

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 28 10 2020
download DRV89xxP_DRV8256xEVM Software (zip)  — 27676 K

チェックサム
ハードウェア開発
評価ボード
DRV8256EEVM DRV8256 PHASE/ENABLE control interface H-bridge motor driver evaluation module DRV8256PEVM DRV8256 PWM control interface H-bridge motor driver evaluation module DRV8932PEVM DRV8932 quad half-bridge driver with integrated current sense evaluation module DRV8935PEVM DRV8935 H ブリッジ ドライバの評価基板 DRV8955PEVM DRV8955 quad half-bridge driver with integrated current sense evaluation module

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc365 or www.ti.com/lit/xx/sloc365/sloc365.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SLOC365. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV84XX_89XX_8256X Evaluation Module User's Guide (Rev. D) 2020年 10月 30日
証明書 DRV8935PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 1月 26日
ユーザー・ガイド DRV84XX_89XX_8256X EVM GUI User's Guide (Rev. D) 2020年 10月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ