DS16EV51-AEVKH

DS16EV51-AEVKH:HDMI 延長デモ・キット、HDMI ケーブル用

DS16EV51-AEVKH

購入

概要

The DS16EV51-AEVKH HDMI Cable Extender Demo Kit provides a complete HDMI system extension solution using National's DS16EV5110A - a Video Equalizer for HDMI cables.

Two HDMI female connectors are used as the input and the output connections for a HDMI system.

The DDC signals, Hot Plug, 5V Power and 5V Ground are directly connected between the HDMI connectors, making this demo kit HDCP compliant.

A 3.3V VCC 1-pin header (J4) and a GND 1-pin header (J5) are used for the power supply.

Alternately, an AC/DC power adapter (>800mA) is required for the evaluation kit to provide 5V DC voltage for easy portability. A 1.8mm DC Power Jack is used to connect the AC/DC Power Adapter. National's LP3965, a 3.3V, 1500mA, Fast, Ultra Low Dropout Linear Regulator, converts the 5V power supply voltage to a 3.3V power supply voltage that powers the DS16EV5110A.

特長
  • Compatible with DTV Resolutions 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, and 1080p with 12 bit deep color depth.
  • Compatible with Computer Resolutions of VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA
  • Supports TMDS HDMI Single Link
  • Adjustable rotary switch for easy custom EQ boost level setting to reach maximum length of TMDS Interface with Twisted Pair , HDMI, or DVI Cables
  • Single 3.3V Supply
  • Ultra Portable with AC/DC Power Adapter (not included in the kit)
  • 500 mW Typical Power Consumption
  • > 6kV ESD Rating
  • -40 to 85C Industrial Temperature Range
  • The DS16EV5110A demo kit extends TMDS with the 28 AWG STP HDMI cable as follows:
FormatResolutionPixel bandwidth (MPixel/s) 60Hz LCD with 20% blankingPer channel bandwidth (Gb/s) 60Hz LCD with 20% blanking28 AWG HDMI Cable Length
SDTV (480p)704 x 480250.25> 45 m
HDTV (720p)1280 x 72066.40.664> 35 m
HDTV (1080i)1920 x1080750.75> 35 m
HDTV (1080p)1920 x10801501.5> 25 m
HDTV (1080p) 12 bit Deep Color Depth1920 x10802252.25> 20 m

Applications:

  • High Definition Displays and Televisions
  • LCD Computer Monitors
  • HDMI Cable Extender

 

HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
DS16EV5110 DVI と HDMI のシンク (吸い込み) 側アプリケーション向け、ビデオ・イコライザ (3D+C) DS16EV5110A DVI と HDMI のソース (供給) / リピータ / シンク (吸い込み) 側アプリケーション向け、ビデオ・イコライザ (3D+C)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS16EV51-AEVKH — DS16EV51-AEVKH: HDMI Extender Demo Kit for HDMI Cables

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド DS16EV51-AEVKH: HDMI Extender Demo Kit for HDMI Cables 2012年 1月 25日
証明書 DS16EV51-AEVKH EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ