DS250DF230EVM
25Gbps マルチレート 2 チャネル・リタイマの評価モジュール
DS250DF230EVM
概要
The DS250DF230EVM allows for easy evaluation of the 25 Gbps retimer DS250DF230. Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via Huber+Suhner 1x8 MXP connectors. Huber+Suhner cables are not included.
Through the onboard USB2ANY connection and EVM software, users can evaluate device features such as signal detect, equalization settings, Tx output settings, EEPROM file generation, and other register features.
特長
- Programmable via on board USB2ANY and EVM software
- Supports data rates up to 25.8 Gbps
- EVM supports single supply (2.5 V or 3.3 V)
DS250DF230EVM
AK672M/2-2
Not included: Huber+Suhner 1x8 MXP cable
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
DS250DF230EVM — 25Gbps マルチレート 2 チャネル・リタイマの評価モジュール
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1