DS25CP102EVK

3.125Gbps 2x2 LVDS クロスポイント・スイッチ評価ボード

DS25CP102EVK

購入

概要

The DS25CP102EVK is an evaluation kit designed for demonstrating performance of the DS25CP102, a 3.125 Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch with transmit pre-emphasis and receive equalization. The evaluation kit is comprised of the DS25CP102 with its associated input and output SMA connectors and jumpers to manually configure the switch. In addition, the EVK features three FR4 striplines (14 (~35), 28 (~75) and 42 (~105) inches (cm) in length) for exercising device's signal conditioning features (pre-emphasis and equalization).

LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
DS25CP102 Tx プリエンファシス機能と Rx イコライゼーション機能搭載、3.125Gbps、2 x 2 LVDS クロスポイント・スイッチ DS25CP102Q-Q1 車載対応、Tx プリエンファシス機能と Rx イコライゼーション機能搭載、3.125Gbps、2 x 2 LVDS クロスポイント・スイッチ DS25CP152 3.125Gbps LVDS 2 x 2 クロスポイント・スイッチ DS25CP152Q-Q1 車載対応、3.125Gbps、LVDS 2 x 2 クロスポイント・スイッチ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS25CP102EVK/NOPB — 3.125 Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch Evaluation Board

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

SNLC013.ZIP (329 KB)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 3.125 Gbps 2x2 LVDS Crosspoint Switch Evaluation Board 2012年 1月 25日
証明書 DS25CP102EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ