DS90UB940-Q1EVM
DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III デシリアライザ評価モジュール
DS90UB940-Q1EVM
概要
TI の DS90UB940-Q1EVM 評価モジュール(EVM)は、FPD-Link III を MIPI CSI-2 に変換します。
このキットは DS90UB940-Q1 の機能と動作を評価します。DS90UB940-Q1 は FPD-Link III デシリアライザで、DS90UB949 / 929 / 947-Q1 シリアライザとの組み合わせにより、1 つまたは 2 つの FPD-Link III シリアル・ストリームからデータを回復し、MIPI(Mobile Industry Processor Interface)仕様と互換性のある CSI-2(カメラ・シリアル・インターフェイス)フォーマットに変換します。最大 WUXGA と 1080p60 の解像度と 24 ビットの色深度をサポートします。
回復したデータのパケット化とシリアライズを 4 本の CSI-2 データ・レーン上で実行します。これらのレーンは MIPI DPHY / CSI-2 仕様に準拠したハーフ・レート・シリアル・クロックによってストローブされ、各レーンは最大 1.3Gbps で動作します。CSI-2 出力シリアル・バスは、GPU(グラフィックス処理ユニット)に接続するインターコネクトと信号の数を大幅に低減し、複数の車載ドライバー支援カメラからビデオ・ストリームを受信するシステムの設計を容易にします。
FPD-Link III インターフェイスはビデオ / オーディオ・データ伝送のほか、GPIO、I2C、SPI 通信などの全二重制御機能を同じ差動リンク上でサポートします。下位互換モードでは、DS90UB940-Q1 は単一の差動リンクを使用し、最大 WXGA と 720p の解像度と 24 ビットの色深度をサポートします。
また、最大 7.1 チャネルのオーディオに対応します。FPD-Link III ストリームから受信したオーディオ・データは復号化され、最大 192kHz のビット・レートで最大 8 チャネルの I2S インターフェイスに再生成されます。
特長
- WUXGA(1920 x 1200)と 1080p60 の解像度と 24 ビットの色深度に対応する、最大 170MHz のピクセル・クロック周波数をサポート
- 歪み補正機能を搭載した 2 レーンの FPD-Link III インターフェイス
- CSI-2 ポートごとに最大 4 データ・レーンの MIPI DPHY をサポートし、各レーンは最大 1.3Gbps で動作
- 50Ω 同軸ケーブルを使用する場合は最大 15m、差動 STP(シールド・ツイスト・ペア)ケーブルを使用する場合は最大 10m の距離でデータ回復が可能
- DS90UB925Q/925AQ-Q1 と DS90UB927Q-Q1 FPD-Link III シリアライザに対する下位互換性
FPD-Link SerDes
購入と開発の開始
DS90UB940-Q1EVM — DS90UB940-Q1EVM 評価モジュール
ALP — Analog LaunchPad Framework Utility
製品
FPD-Link SerDes
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
V3Link SerDes
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
ALP GUI Platform
最新情報
ALP-PROFILE-UPDATE — Analog LaunchPad Profile Update Software
製品
FPD-Link SerDes
V3Link SerDes
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snlc062 or www.ti.com/lit/xx/snlc062l/snlc062l.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SNLC062. Please update any bookmarks accordingly.
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DS90Ux940-EVM User’s Guide | 2014年 6月 23日 | |||
証明書 | DS90UB940-Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |