DS91M040EVK

125MHz 4 回路 M-LVDS トランシーバ評価ボード

DS91M040EVK

購入

概要

The DS91M040EVK is an evaluation board design for demonstration of all features and functions of the DS91M040. The DS91M040 is a high-speed quad M-LVDS differential transceiver designed for multipoint applications with multiple drivers or receivers. The device conforms to TIA/EIA-899 standard. It utilizes M-LVDS technology for low power, high-speed and superior noise immunity.

The primary function of the board is to assist system designers in development and analysis of M-LVDS clock distribution networks in ATCA backplanes. The board also enables the user to examine performance and all functions of the DS91M040 as a standalone device or in a point-to-point configuration.

LVDS、M-LVDS、PECL の各 IC
DS91M040 125MHz、クワッド M-LVDS トランシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS91M040EVK/NOPB — 125MHz 4 回路 M-LVDS トランシーバ評価ボード

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) 125 MHz Quad M-LVDS Transceiver Evaluation Board 2012年 1月 26日
証明書 DS91M040EVK/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ