DUALOUTPUT-ISOFLYBACK-REF

デュアル出力、絶縁型フライバック・デザイン:5 V@0.2 A、12 V@2.1 A、追加の 3.3 V@0.5 A、5 V@0.5 A の 2 出力付

DUALOUTPUT-ISOFLYBACK-REF

設計ファイル

概要

This design utilizes the LM5020 Current Mode PWM Controller configured in a dual output Flyback converter.  This isolated design operates at 300 kHz and uses a custom transformer to convert the input voltage, via flyback action, to an output voltage level of 12V at 2.1A, as well as produce an isolated 5V@0.2A rail.  The relative low output power of this design, and the fact that Vcc is not required to power additional IC’s, allows the primary bias winding to be connected to Vin.  The LM5020 has a minimum input voltage of 13V so a start-up bias circuit was added to apply an external voltage to Vcc until the input voltage reached the proper threshold level.

With total potential output power less than 30W, a custom EFD20 core was chosen for this design.  Because of the input voltage range, a CCM to DCM transition tradeoff was made to minimize losses associated with DCM operation.   Radiated EMI requirements necessitated the use of snubbers and other filtering elements to minimize high energy signals from interfering with adjacent circuitry.

 The 12V rail also fed a 5V@0.5A rail, as well as an optional 3.3V@0.5A rail.  The secondary side feedback components are selected appropriately to ensure the voltage regulation remains solid and that proper gain and phase margins are maintained for stable operation and quick transient response.

特長
InputsOutput #1Output #2Output #3Output #4
VinMin=9Vout1=5.0Vout1=12.0Vout1=3.3Vout1=5.0
VinMax=42Iout1=0.2Iout1=2.1Iout1=0.5Iout1=0.5
  • Internal Start-up Bias Regulator
  • Error Amplifier
  • Precision Voltage Reference
  • Programmable Softstart
  • A Peak Gate Driver
  • Maximum Duty Cycle Limiting (80% for LM5020-1 or 50% for LM5020-2)
  • Programmable Line Under Voltage Lockout (UVLO) with Adjustable Hysteresis
  • Cycle-by-Cycle Over-Current Protection
  • Slope Compensation (LM5020-1)
  • Programmable Oscillator Frequency with Synchronization Capability
  • Current Sense Leading Edge Blanking
  • Thermal Shutdown Protection

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

LM502013 ~ 100V の広い入力電圧範囲 (Vin)、電流モード PWM、昇圧 / フライバック / SEPIC コントローラ

データシート: PDF
DC/DC コンバータ

LM2736高い軽負荷効率、3V ~ 18V 入力、0.75A、降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Dual Output Isolated Flyback Design:User Guide 2012/01/27

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。