ESD-EVM-001

ESD-EVM-001 評価モジュール

ESD-EVM-001

購入

概要

The “ESD EVM” features a series of ESD protection diodes and can be used for destructive electrostatic discharge (ESD) pass/fail ESD strike, continuity, and signal pass-through tests. Specifically, it could be used for both IEC-61000-4-2 air and contact discharge tests. The procedure outlined below ensures proper testing setup and method for both discharge tests.

特長
  • Straight through routing
  • Two test points per device for simultaneous ESD strike and Vclamp waveform capture
  • Additional 2 unnamed footprints (0402 and 0201)
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

ESD-EVM-001 — ESD-EVM-001 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート TPD1E10B06 シングル・チャネル ESD 保護ダイオード データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 9月 4日
データシート TPD1E10B09 シングル・チャネル ESD 保護デバイス、0402 パッケージ データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 10月 3日
証明書 ESD-EVM-001 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
ユーザー・ガイド ESD PROTECTION DIODES EVM 2012年 3月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ