ESD122DMX-EVM
ESD122DMX USB Type-C インターフェイスの評価モジュール
ESD122DMX-EVM
概要
Texas Instrument’s ESD122DMX evaluation module (EVM) helps designers evaluate the operation and performance of the ESD122 device. The ESD122 is a bidirectional TVS ESD protection diode array for USB Type-C and HDMI 2.0 circuit protection. This device is rated to dissipate contact ESD strikes at the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 international standard (12-kV Contact, 15-kV Air-gap). This EVM also includes the TPD4E02B04 4-Channel ESD Protection Diode for the D+/- lines of the Type-C port, and the TPD1E05U06 single channel ESD protection diode for the CC lines of the Type-C connector.
特長
- IEC61000-4-2 Compliance Testing (SS Lines, SBU Lines, D+/- Lines, CC Lines)
- USB Type-C Passthrough Functionality
- IEC61000-4-4 EFT Compliance Testing
- IEC61000-4-5 Surge Compliance Testing
- ESD122DMX-EVM
購入と開発の開始
評価ボード
ESD122DMX-EVM — ESD122DMX USB Type-C インターフェイスの評価モジュール
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | ユーザー・ガイド | ESD122 Evaluation Module (Rev. A) | 2017年 6月 19日 | |||
証明書 | ESD122DMX-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
ユーザー・ガイド | ESD122 Evaluation Module | 2017年 5月 16日 |