EXLFR-3P-TSN
概要
Software defined vehicle (SDV) needs high-performance networking, IP addressing and security, which are available with Ethernet but not with CAN. Automotive applications also require guaranteed latencies, bandwidth and redundancy for safety critical systems which are not available with basic Ethernet, however, TSN adds those features. Excelfore's AVB/TSN is AVNU certified.
Ethernet enables cost-effective in-vehicle bandwidth scaling from 10MB multi-drop to 10GB and beyond. It also brings dynamic network switching, network security and the ability to reach devices from the cloud. SOME/IP, DoIP, RTP, RTCP and UDS protocols from Excelfore bring legacy systems forward into the age of the SDV, integrating seamlessly into an Ethernet backbone to provide full cloud accessibility to CAN based devices.
機能
- Precise synchronization, redundant grandmaster and IEEE1588 support
- Guaranteed latency
- Managed network redundancy and advanced traffic shaping
ダウンロード
サポート対象の製品とハードウェア
Arm Cortex-R マイコン
Arm ベースのプロセッサ
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。