TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Ezurio.
EZURI-3P-SONATI315
概要
Ezurio 社の Sona™ TI351 は、TI (テキサス・インスツルメンツ) の SimpleLink™ CC3351 チップセットをベースとする堅牢な産業用 IoT モジュールです。高信頼性、小型、世界各地で認証取得済み、信頼性の高い接続機能、容易な統合という特長があります。業界をリードする Ezurio 社のサービスやサポートとの組み合わせを通じて、Sona TI351 はこの種の Wi-Fi モジュールとして現時点で唯一、Wi-Fi 6 の多様なニーズに対応できます。
- 互換性:当社 (Ezurio) の Linux Backports パッケージは、v6.x を含め、Linux の多くのカーネルをサポートしています。
- 信頼性:過酷な RF 環境で信頼性の高い接続機能を実現する、1x1 SISO アンテナ搭載や、PA (パワー アンプ) と LNA (低ノイズ アンプ) の内蔵。
- 堅牢性:802.11ax Wi-Fi 6 と BT LE v5.4 などの豊富な機能セット。この製品は、産業用温度範囲への対応と半田付けモジュールの採用で高信頼性を確保しており、過酷な産業用アプリケーションに適しています。
- 安全性:WPA2/3 の Personal と Enterprise の各最新セキュリティ規格をサポートしています。
特長
- モジュール オプション:
- オンボード MHF4 コネクタ (453-00199R、453-00199C、453-00209)
- 組込みチップ アンテナ (453-00200R、453-0200C、453-00200-K1)
- M.2、1216 ピン、SMT モジュール (453-00199R、453-00199C、453-00200R、453-0200C)
- M.2、2230 ピン、Key E プラグイン モジュール (453-00209)。2.4GHz と 5GHz の各 ISM 帯域をサポート。高速ホスト インターフェイス:– SDIO 2.0 (Wi-Fi) と HS-UART (BT)
- 超小型フットプリント (12mm x 16mm)。オンボードの MHF4 アンテナ コネクタとチップ アンテナ オプションも含めたサイズ
- グローバル認証:FCC、IC、CE、MIC、RCM、BT SIG
- 幅広いカーネルをサポートするための Linux Backports。
- Android 12/13 をサポート
- アンテナ:1x1
- Wi-Fi 6 (802.11ax)
- 1x1 (Bluetooth 5.4)
画像の提供元: Ezurio
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
ドライバまたはライブラリ
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。