FEASY-3P-BT616-BT618V

CC2640 向け、FEASYCOM の BT616 と BT618V の各 Bluetooth モジュール

FEASY-3P-BT616-BT618V

購入

概要

FSC-BT616 は、TI の CC2640R2F チップセットをベースとする Bluetooth Low Energy 5.1 モジュールです。GAP、ATT/GATT、SMP、L2CAP の各プロファイルをサポートしています。このモジュールは、ベースバンド コントローラを小型パッケージ (PCB アンテナ内蔵) に統合しているため、設計者は製品形状のフレキシビリティを高めることができます。

特長
  • Bluetooth Low Energy 5.1 の仕様
  • Bluetooth プロトコル スタックを実行するための統合型マイコン
  • 郵便切手サイズ:13 mm x 26.9 mm x 2 mm
  • 低消費電力
  • Class 1.5 サポート (大出力電力)
  • デフォルトの UART ボーレートは 115.2Kbps
  • UART、I2C、SPI、12 ビット ADC (200ksps) とのインターフェイス。
  • Bluetooth スタック プロファイル:Bluetooth Low Energy のすべてのプロトコル。
  • CE、FCC、IC 認証取得済み。
低消費電力 2.4GHz 製品
CC2640R2F 128kB フラッシュ搭載、SimpleLink™ 32 ビット Arm® Cortex®-M3 Bluetooth® 5.1 Low Energy ワイヤレス マイコン
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: Shenzhen Feasycom Co., Ltd

購入と開発の開始

ドーター・カード

FSC-BT616 — CC2640 Bluetooth 5.1 module

ドーター・カード

FSC-BT618V — Car Bluetooth Low Energy module

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 Shenzhen Feasycom Co., Ltd.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。