FEASY-3P-WF210
概要
Feasycom の FSC-WF210 は、ワイヤレス コネクティビティを備えた高性能かつ高集積のマルチメディア マスデータ転送システム オン チップ (SoC) ソリューションであり、TI の CC3220SF 互換の自社製品にワイヤレス機能を追加しようとしている設計者に最適です。ベースバンド、ワイヤレス トランシーバ、パワー マネージメントなどの重要な電子部品を単一の SoC に統合しています。パワー マネージメント サブシステムには広範な電源電圧に対応する DC/DC コンバータが統合されており、低消費電力モードによってバッテリ動作時間を延長できます。ステーション モード、AP モード、Wi-Fi Direct モードに加えて、WPA2 のパーソナルおよびエンタープライズ セキュリティをサポートしています。TCP/IP、TLS/SSL スタック、HTTP サーバーを内蔵し、複数のインターネット プロトコルと幅広い Wi-Fi プロビジョニング手法に対応しています。広範なペリフェラルを搭載しており、40MHz の水晶振動子、32.768kHz の RTC クロック、32MB の SPI シリアル フラッシュ、RF フィルタ、受動部品に加えて、各種のセキュリティ機能を備えています。
特長
- 2.4GHz Wi-Fi 4
- 完全に統合された、産業用温度グレードのグリーン モジュールで、必要なクロック、SPI フラッシュ、パッシブをすべて内蔵
- ワイヤレス マイコン SoC は、以下の 2 つの独立した実行環境を持つシングル チップを内蔵:
- ユーザー アプリケーション専用の Arm Cortex-M4 MCU
- すべての Wi-Fi およびインターネット論理レイヤを実行するネットワーク プロセッサ MCU
- アプリケーション マイコン サブシステム
- 80MHz 動作の ARM Cortex-M4 コア
- 組み込みメモリ:
- フラッシュ ベースの MCU、1MB のフラッシュと 256KB の RAM を内蔵
- ROM にペリフェラル ドライバを内蔵
- McASP は 2 つの I2S チャネルをサポート
- SD、SPI、I2C、UART
- デバッグ インターフェイス:JTAG、cJTAG、SWD
- 1.27mm ピッチの QFM パッケージにより組み立てが簡単で、低コストの PCB を設計可能
Wi-Fi 製品
サポートとトレーニング
ビデオ・シリーズ
ビデオをすべて表示ビデオ
免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。