FTLF240X

LF240x フラッシュ・ツール

概要

C2000™ リアルタイム・マイコン TMS320LF240x 向けの各種フラッシュ・ツール
機能
GUI CCStudio プラグイン

JTAG ベースのフラッシュ・プラグインを使用して、Code Composer Studio 環境におけるデジタル・シグナル・コントローラのオンチップ・フラッシュを再プログラムできます。必ず CCS のバージョンに適したプラグインを選択してください。CCS 内の Update Advisor 機能を使用して最新版をダウンロードすることも可能です。

ページ・トップへ

GUI SDFlash

SDFlash は、Spectrum Digital 社が開発したスタンドアロンの JTAG 準拠 GUI インターフェイスです。SDFlash には Code Composer Studio は必要ありませんが、CCS ドライバ (ダウンロード版に付属) は必要です。SDFlash は "エミュレーション・ドライバ" のダウンロード版に含まれています。「エミュレーション・ドライバ」には、フラッシュ・プログラミングには必要ありませんが、一般的に eZdsp ハードウェアのサポートに必要な他のドライバやユーティリティが含まれています。SDFlash GUI にはプラッシュ・プログラミング用のデバイス個別アルゴリズムが必要です。これらのアルゴリズムは Spectrum Digital 社の Web サイトから別途ダウンロードし、sdflash\myprojects ディレクトリに保存する必要があります。特定のデバイスに対して、新しいバージョンの SDFlash を入手できる場合があります。最新バージョンが必要な場合は、SDFlash アルゴリズムの説明中にある記載内容を参照してください。

** SDFlash と Code Composer Studio を同時に実行しないでください **

ページ・トップへ

JTAG DOS コマンド・ライン

DOS コマンド・ライン・ユーティリティ (prg2xx.exe) は、Spectrum Digital 社が開発した JTAG 準拠のフラッシュ・プログラマです。このユーティリティにもプラッシュ・プログラミング用のデバイス個別アルゴリズムが必要です。F240/F241/F243 用の最新アルゴリズムは、DOS コマンド・ライン・ユーティリティのダウンロード版に付属しています。DOS Command Line Utility には、LF240x デバイス向けの古いバージョンが引き続き付属しているので、より新しいバージョンは Spectrum Digital の Web サイトから個別にダウンロードする必要があります。DOS Command Line はアップデートされていない (たとえば、SDFlash とは異なり、最新のエラー・チェック・アップデートを受け取らない) ので、可能な場合は、他のツールを使用することをお勧めします。

ページ・トップへ

Serial Port Programmer

C24x デバイス向け:これは、TI が製作している、シリアル・ポート (SCI – RS232) ベースのフラッシュ・プログラミング・ユーティリティです。このユーティリティは Windows 95 および 98 オペレーティング・システム環境のみで動作します。製造用途での使用を推奨しません。

ページ・トップへ

カスタム・ソリューション:API

API (アプリケーション・プログラム・インターフェイス) は、TI が提供するフラッシュ・プログラミング・アルゴリズムで構成されます。このアルゴリズムには分かりやすく使いやすいインターフェイスが装備されています。この API により、ユーザーは埋め込みフラッシュ・プログラミング・ソリューションをカスタマイズすることができます。これにより、ファームウェアのアップデートまたはキャリブレーション・データの保存を、フィールドにて再プログラミングする事が可能です。また、この方法を使用して、他の通信ポート経由で複数のアルゴリズムとの通信を実施するドライバを開発し、スタンドアロンのプログラミング・ソリューションを製作することもできます。

ページ・トップへ

C24x Flash Tools (C24x フラッシュ・ツール)
  LF2407A
LF2406A
LF2403A
LF2402A
LF2401AF241
F243
F240
評価および小規模生産 (1,000 個未満)
GUI
CCStudio Flash プラグインXX    
SDFlash UtilityX *X *X *  
Signum:Flasher-C2000X *X *X *X *
JTAG ベースの DOS Command Line
ユーティリティ (Prg2xx)X *X *X *X *
アルゴリズムX *X *    
シリアル・ポート
RS232 ProgrammerXXXX
大規模生産 (1,000 個以上)
BP MicroX *X *X *X *
Data I/O        
カスタム・ソリューション:APIXX    
Arrow Distribution ServicesX *X *X *X *
Avnet Distribution ServicesX *X *X *X *
Embedded In Circuit Self Programming
カスタム・ソリューション:APIXX    
 

* ここをクリックすると、テキサス・インスツルメンツ以外の Web サイトに移動します。


 

ダウンロード

ソフトウェア・プログラミング・ツール

FTLF240X LF240x フラッシュ・ツール

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

C2000 リアルタイム・マイコン
SM320LF2407A-EP 40MIPS、C2000™ エンハンスド製品、16 ビット・マイコン (MCU) SMJ320F240 ミリタリー、固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320LF2401A 40MHz、8kW (キロワード) フラッシュ搭載、32 ピン、16 ビット DSP TMS320LF2402A 40MHz、8kW (キロワード) フラッシュ搭載、64 ピン、16 ビット DSP TMS320LF2403A 40MHz、16kW (キロワード) フラッシュ搭載、64 ピン、16 ビット DSP TMS320LF2406A 40MHz、32kW (キロワード) フラッシュ搭載、100 ピン、16 ビット DSP TMS320LF2407A 40MHz、32kW (キロワード) フラッシュ搭載、144 ピン、16 ビット DSP

FTLF240X LF240x フラッシュ・ツール

close
最新バージョン
バージョン: null
リリース日: null
C2000 リアルタイム・マイコン
SM320LF2407A-EP 40MIPS、C2000™ エンハンスド製品、16 ビット・マイコン (MCU) SMJ320F240 ミリタリー、固定小数点デジタル シグナル プロセッサ TMS320LF2401A 40MHz、8kW (キロワード) フラッシュ搭載、32 ピン、16 ビット DSP TMS320LF2402A 40MHz、8kW (キロワード) フラッシュ搭載、64 ピン、16 ビット DSP TMS320LF2403A 40MHz、16kW (キロワード) フラッシュ搭載、64 ピン、16 ビット DSP TMS320LF2406A 40MHz、32kW (キロワード) フラッシュ搭載、100 ピン、16 ビット DSP TMS320LF2407A 40MHz、32kW (キロワード) フラッシュ搭載、144 ピン、16 ビット DSP

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ