GF-3P-AM625X-PC104

GF PowerPC Intelligent Platform PC104 automotive central control screen control board

概要

GF PowerPC Intelligent Platform AM6254-PC104 is an embedded board based on TI's AM6254 chip, which features a quad-core Cortex-A53+Cortex-M4F heterogeneous architecture with a maximum clock speed of 1.4 GHz. The entire board is designed for industrial-grade use and undergoes rigorous testing during development, including environmental temperature testing, pressure testing, and long-term stability testing, to ensure stable operation in various harsh environments. The AM6254-PC104 core board integrates a rich set of functional interfaces, including support for 2-GB DDR4, 128-GB EMMC, 512-GB SD, VGA, RTC, EEPROM, 2 UART, and 1 CAN-FD, providing stronger expandability for product development.

特長
  • Linux-rt-5.10.168
  • VxWorks7 23.03
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
画像の提供元: GF PowerPC Intelligent Platform Beijing Co., Ltd

購入と開発の開始

評価ボード

AM6254-PC104 — GF PowerPC Intelligent Platform PC104 automotive central control screen control board

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

サポートとトレーニング

サードパーティーのサポート
TI は、このハードウェアに対する直接的な設計サポートを提供していません。設計に関するサポートを希望する場合、次の場所にお問い合わせください。 GF PowerPC Intelligent Platform Beijing Co., Ltd.

ビデオ

免責事項

(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード・パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード・パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独、もしくは TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせにおいて、サード・パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。