GPCCEDV

CEDV 残量計向けの残量計パラメータ・カリキュレータ

GPCCEDV

概要

Gauging Parameter Calculator (GPC:残量計パラメータ・カリキュレータ) は、算術演算とシミュレーション用のツールであり、バッテリ設計者が特定のバッテリ・プロファイルに一致する補償付き放電終止電圧 (CEDV:Compensated End of Discharge Voltage) の係数を求めるのに役立ちます。このツールは、広い温度範囲で残量計 IC 精度を向上します。

バッテリ・パックは、TI の CEDV (補償付き放電終止電圧) アルゴリズムをベースとする残量計を使用する必要があります。このツールは 3 組のログ・ファイルを受け入れます。TI の Battery Management Studio (bqStudio) ソフトウェアを USB 経由で CEDV 評価ボードに接続し、ログ・ファイルを作成します。充電と放電には外部機器が必要です。高精度の計算を行うには、バッテリ・パックのセットアップに関する追加のパラメータも必要です。出力情報は、CEDV の係数を記録したテキスト・ファイルの形で E メール送信されます。このデータは、データ・フラッシュにプログラムすることができ、その後、ゴールド・イメージ(CD など)に書き込んで、バッテリ・パックの量産に使用できます。

残量計とのインターフェイスとして機能する EV2300 または EV2400 PC インターフェイス・ボードと、PC との通信用の PC USB ケーブルが必要です。どちらも http://power.ti.com でオンライン注文できます。Windows™ ベースの PC ソフトウェアも、オンラインで入手できます。EV2300 または EV2400 インターフェイス・ボードとこのソフトウェアを使用すると、データ・レジスタの読み取り、さまざまな構成に合わせたチップセットのプログラム、サイクル・データのログへの記録と詳細な評価、さまざまな充電および放電条件下でのソリューションの全体的な機能を評価を実行できます。

このツールは、https://www.ti.com/lit/zip/sluc042 で、既存の Mathcad スプレッドシートに代わる選択肢として入手できます。

このツールを使用する場合は、別売りの Mathcad™ ライセンスを購入する必要はありません。

:このツールは、Impedance Track™ (IT) 残量計には適用できません。

GPC は 3 個のモジュールで構成されています。

  1. 操作マニュアル / パッケージング・ツールとパッケージング・データのダウンロード - このダウンロード可能な操作マニュアルは、複数の温度ポイントで充電と放電を行うためのバッテリ・パックのセットアップに関する情報を掲載しています。また、適切なデータを入手し、これらのアプリケーションで必要なデバイス・パラメータを指定するための手順を示します。パラメータの中には、バッテリ・パックの放電 / 充電レート、終了条件、温度、パック固有の情報もあります。
  2. zip ファイルのアップロード - 操作マニュアルに従ってデータのパッケージングが完了した後、ユーザーはパッケージ済み zip ファイルを TI へアップロードして、残量計パラメータを分析することができます。このアップロードを実施するには、登録を行い、リーガルが定めた合意事項を受け入れる必要があります。
  3. Gauging Parameter Calculator (残量計パラメータ・カリキュレータ) レポートの E メール送信 - アップロードしたデータに最もよく当てはまる残量計パラメータの係数に関する情報が掲載されています。このレポートには、EMF、EDVC0、EDVC1、EDVR1、EDVR0、EDVT0、EDVTC、VOC75、VOC50、VOC25 に関する値(残量計によってはこれらの値の一部が該当しないこともあります)と、TI の残量計 bq27320 と bq27220 で使用できる 11 ポイントのロード済み電圧ポイントに関する情報を記録した OCV11.txt ファイルが収録されています。

 

ステップ 1.

使用するバッテリ・パックに適した操作マニュアルをダウンロードし、説明に従ってデータを収集します。

パッケージ化された zip ファイルが作成されます。

対象は、補償付き放電終止電圧 (CEDV)
バッテリ残量計

  1. CEDV 残量計用の Gauging Parameter Calculator (残量計パラメータ・カリキュレータ) に関する操作マニュアルをダウンロードします。
  2. アップロード用 zip ファイルの作成に使用するデータ・パッケージング・ツール (bqStudio) をダウンロードします

ステップ 2.

zip ファイルをアップロードします。
ログインが必須です。

zip ファイルをアップロードします

ステップ 3.

Gauging Parameter Calculation (残量計パラメータ計算)レポートが E メール送信されます。

サンプル・レポートのダウンロードと表示

このページの使用に関するサポートを利用するには、gpc_support@list.ti.com 宛に E メール(英語)を送信してください。

バッテリ残量計
BQ2060 5 個の LED ドライバ搭載、マルチケミストリー、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ2060A 5 個の LED ドライバと、追加のバッテリ管理制御機能搭載、マルチケミストリー、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ2084-V143 BQ29312A との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ2085 発振器内蔵、bq29311 との使用時、SBS 1.1 準拠バッテリ残量計 BQ27220 事前設定済みのケミストリー・プロファイルが複数付属、シングル・セル・パック / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27320 シングル・セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ28400 Netbook とタブレット向け、リチウムイオン・バッテリ残量計と保護機能 BQ3050 SBS 1.1 準拠の 2S ~ 4S (4 つの直列) バッテリ残量計と保護 BQ3060 SBS 1.1 準拠、バッテリ残量計と保護 BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78350-R1A CEDV リチウムイオン・バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
ユーザー・ガイド Simple Guide to CEDV Data Collection for Gauging Parameter Calculator (GPC) (Rev. B) 2018年 1月 30日

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

英語で投稿されたすべてのフォーラムトピックを表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ