HD3SS460EVM-SRC

HD3SS460EVM-SRC 高速パッシブ・クロスポイント・スイッチ評価モジュール

HD3SS460EVM-SRC

購入

概要

The HD3SS460 is a high-speed passive crosspoint switch designed to support low-speed and high-speed signal switching required for USB Type-C™ with Alternate (ALT) mode applications. The HD3SS460-EVM-SRC evaluation module (EVM) comes with a legacy USB receptacle to connect to legacy USB systems and a DisplayPort receptacle to connect to DisplayPort capable source. There is no on-board CC/PD controller. The board has test headers that can be used to connect CC and other necessary signals to an external Type-C controller to evaluate the Type-C implementation.

特長
  • Plug-and-play design
  • Power can be provided by USB only external DC power is required unless standalone operation
  • The HD3SS460EVM-SRC can be used with a legacy DP source or USB host system to evaluate the Type-C implementation
  • The board has test headers that can be used to connect CC and other necessary signals to an external Type-C controller to evaluate the Type-C implementation
  • The EVM is configurable by jumpers
USB リドライバとマルチプレクサ
HD3SS460 4 x 6 チャネル、USB Type-C™ 代替モード、マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

HD3SS460EVM-SRC — HD3SS460EVM-SRC 高速パッシブ・クロスポイント・スイッチ評価モジュール

販売特約店から購入
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 HD3SS460EVM-SRC EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート HD3SS460 4 x 6 Channels USB Type-C Alternate Mode MUX データシート (Rev. D) PDF | HTML 2017年 1月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) HD3SS460EVM-SRC User's Guide (Rev. D) 2016年 5月 23日
技術記事 DisplayPort(TM) over USB Type-C(TM): One connector to rule them all PDF | HTML 2015年 5月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ