HOTSWAP-EFUSECALCULATORS
ホット・スワップ・デザイン・カリキュレータ・ツール
HOTSWAP-EFUSECALCULATORS
概要
ホットスワップと eFuse を使用した回路設計には、複雑な設計式と計算が必要な場合があります。入力電圧範囲、電流、出力静電容量などのシステム要件を入力すると、カリキュレータが高信頼性の設計を行うための情報を提示してくるので、プロセスを簡素できます。さらにこのツールは、さまざまな回路シナリオのもとで設計マージンを分析するので、既存の設計の評価や、各種問題のトラブルシューティングにも利用できます。
カリキュレータの名前
サポート対象の部品
型番 説明
LM25066/66A/66I/66IA
PMBus と I/V/P/E (エネルギー) 監視機能搭載、2.9V ~ 17V ホット・スワップ
LM5060/Q1
5.5V ~ 65V、低静止電流、ハイサイド保護コントローラ
LM5064
PMBus と I/V/P 監視機能搭載、-10V ~ -80V ホット・スワップ
LM5066
PMBus と I/V/P 監視機能搭載、10V ~ 80V ホット・スワップ
LM5066I
PMBus と I/V/P/E (エネルギー) 監視機能搭載、10V ~ 80V ホット・スワップ
LM5067
SOA (安全動作領域) 保護機能搭載、-9V ~ -80V ホット・スワップ
LM5069
SOA (安全動作領域) 保護機能搭載、2.9V ~ 17V ホット・スワップ
TPS24710/11/12/13
SOA (安全動作領域) 保護機能搭載、2.5V ~ 18V ホット・スワップ
TPS24720
SOA (安全動作領域) 保護機能とアナログ IMON 搭載、2.5V ~ 18V ホット・スワップ
TPS2392/93
-20V ~ -80V ホットスワップ
TPS2490/1/2/3、TPS2480/1/2/3
TPS249x: SOA (安全動作領域) 保護機能搭載、9V ~ 80V ホット・スワップ TPS248x:遠隔測定機能搭載、9V ~ 36V ホット・スワップ
TPS24750/51
2.5V ~ 18V、12A の FET 内蔵ホットスワップ
TPS2350 / TPS2394
電源セレクタ搭載、-12 V ~ -80 V ホットスワップ
TPS2390/91
-36V ~ -80V ホット・スワップ
TPS2398/TPS2399
-36V ~ -80V ホット・スワップ
TPS24770、TPS24771、TPS24772
SOA (安全動作領域) 保護機能搭載、2.5V ~ 18V 高性能ホット・スワップTPS2474x デザイン・カリキュレータTPS24740、TPS24741、TPS24742 2.5V ~ 18V 高性能ホット・スワップ / ORing (OR 接続) コントローラTPS2352x デザイン・カリキュレータTPS23521、TPS23523、TPS23525 -48V 高性能ホット・スワップ / ORing (OR 接続) コントローラ