INA1620EVM

INA1620 オーディオ・オペアンプの評価モジュール

INA1620EVM

購入

概要

The INA1620EVM is a hardware platform for evaluating the INA1620 audio operational amplifier. Each channel of the INA1620 is configured as a difference amplifier, allowing easy connection to an audio analyzer or audio DAC, and outputs a single-ended signal. The INA1620EVM includes a headphone output to allow users to hear the audio quality of the INA1620 using the headphones of their choice. The INA1620EVM also provides the ability to utilize the INA1620's internal thin-film resistors for other applications.

特長
  • Eases design by providing a quick and simple way to evaluate the INA1620
  • Audio jack provided on the EVM allows for quick listening tests of the INA1620
  • Differential input connectors provide an easy way to evaluate the INA1620 using an audio analyzer or an audio DAC to be used in the end product
  • Provides access to the INA1620's Enable pin for evaluation of "pop" and "click" performance during enable and disable
  • Provides access to the INA1620's internal matched thin-film resistors.

  • INA1620EVM

高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
INA1620 薄膜抵抗内蔵、EMI フィルタリング搭載、Hi-Fi オーディオ・オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA1620EVM — INA1620 オーディオ・オペアンプの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA1620EVM Audio Amplifier Evaluation Module 2018年 3月 21日
証明書 INA1620EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
データシート INA1620 高忠実度オーディオ・オペアンプ、薄膜抵抗およびEMIフィルタ内蔵 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 8月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ