INA180-181EVM
INA180 および INA181 評価基板
INA180-181EVM
概要
INA180 は、使いやすさと高性能を特長とするオペアンプ電流センス IC です。INA181 は INA180 と同じ機能を備えていますが、双方向の電流測定を可能にするリファレンス ピンが追加されています。INA180-181 は、このデバイス ファミリの基本機能評価のための評価基板です。 付属品のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁適合性(EMC)テストに使用することを意図していません。INA180-181EVM は、1 枚の PCB で構成されていますが、この PCB を 8 枚の個別 PCB に切り離し、8 種類のデバイス(INA180A1、INA180A2、INA180A3、INA180A4、INA181A1、INA181A2、INA181A3、INA181A4)のそれぞれを取り付けることができます。
特長
- INA180Ax と INA181Ax のゲイン オプションをすべて評価
- 複数のテスト ポイントを使用したデバイス ピンへのアクセスが容易
- ハイサイドとローサイド両方の構成を評価可能
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 6
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA180-181 EVM User's Guide | 2016年 1月 19日 | |||
データシート | INAx181-Q1 車載用、双方向、 ローサイドおよびハイサイド電圧出力、 電流センス アンプ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 11月 20日 | |
データシート | INAx181 双方向、 ローサイドおよびハイサイド電圧出力、 電流センス アンプ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2024年 1月 4日 | |
データシート | INAx180-Q1 車載用、ローサイドおよびハイサイド電圧出力、電流センス・アンプ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2022年 9月 9日 | |
データシート | INAx180 ローサイドおよびハイサイド電圧出力、電流センス・アンプ データシート (Rev. H 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.H) | PDF | HTML | 2022年 9月 9日 | |
証明書 | INA180-181EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) | 2019年 1月 2日 |