INA185EVM
INA185 電流センシングの評価モジュール
INA185EVM
概要
INA185 は、小型パッケージで使いやすさと高性能を実現する電流センス・モニター・ソリューションです。INA185EVM は、このデバイス・ファミリの基本機能を評価するための評価基板です。治具のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁干渉 (EMI) テストに使用することを意図していません。INA185EVM はシングル PCB で構成され、4 つの個別ピースに切り離すことができるため、さまざまなデバイスの評価が可能です。
特長
- 全ゲイン・オプションで INA185Ax を評価できます。
- テスト・ポイントがあるため、デバイス・ピンへのアクセスが容易です。
- ハイサイドとローサイドの両方の構成を評価可能です。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA185EVM User's Guide | 2019年 3月 18日 | |||
データシート | INA185 26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ、超小型 SOT-563 パッケージ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 | |
証明書 | INA185EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 3月 5日 |