INA186EVM

INA186 の評価モジュール

INA186EVM

購入

概要

ユーザーが切り離すことができる完全に独立した 5 個のボードを備えた小型モジュールです。5 つの同一のボード (15A 定格) は、5 つのデバイス・ゲイン派生値に対して使用できます。各ボードで、VS、GND、OUT、REF用のテスト・ポイントが提供されます。また、ボードは 1206 ~ 0603 のシャント抵抗と互換性があります。パッドとソケットにより、入力フィルタ / 保護、および出力フィルタリングをすばやく実装できます。

特長
  • 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA186 を簡単にテストできます。
  • パッドとソケットにより、SMD または TH フィルタリングおよび入力保護を迅速かつ簡単に実装できます。
  • 切り離すことのできるパネルにより、すべてのゲイン派生値の実験とテストが可能です。

5 shunt connectors for the headers (2-881545) 2 quick-fit connectors to connect measurment source (4-520448-2)

アナログ電流センス・アンプ
INA186 ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA186-Q1 AEC-Q100、ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA186EVM — INA186Ax ファミリ向けの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA186EVM User's Guide 2019年 4月 10日
データシート INA186 イネーブル搭載、双方向、低消費電力、ゼロドリフト、広いダイナミック・レンジの電流センス・アンプ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 12月 14日
証明書 INA186EVM-DSBGA EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 26日
証明書 INA186EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 3月 6日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ