INA190EVM

INA190 低電流レイアウト採用電流センシングの評価モジュール

INA190EVM

購入

概要

This is a small module with 6 completely independent boards that can be broken off by the user. Five identical boards (20A rating) can be used for the five device gain variants. A sixth board (10A rating) with a special guarding layout can be used for especially low-current measurement systems. Each board provides test points for VS, GND, OUT, REF and two headers that can jump the ENABLE pin to GND or VS and jump VREF pin to GND or a voltage supply set by an on-board buffer circuit. The ENABLE and REF pins can also be driven by external sources.

特長
  • Easy to test INA190 with differential voltage or shunt resistor.
  • Layout for a buffer refence circuit is included for customer to create reference buffer with prefered SOT-23-5 op amp.
  • Breakable panels lets customer experiment and test with all gain variants.
  • A special "Low-Current" board utilizing a guarding layout is included for customer's testing small-current measurement.

  • 12 shunt connectors for the headers (2-881545)
  • 2 quick-fit connectors to connect measurment source (4-520448-2)

アナログ電流センス・アンプ
INA190 ピコアンペア単位のバイアス電流 (pA IB)、イネーブル搭載、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ INA190-Q1 ピコアンペア (pA) IB (バイアス電流)、イネーブル搭載、AEC-Q100、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA190EVM — INA190 低電流レイアウト採用電流センシングの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA190EVM User's Guide (Rev. A) 2018年 9月 27日
証明書 INA190EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ