INA209SW-LINUX

Linux ドライバ、INA209 用

INA209SW-LINUX

概要

この Linux ドライバは、INA209、電流 / 電力モニタをサポートしています。また、この Linux ドライバは I2C バス経由の通信をサポートしており、ハードウェア監視サブシステムとのインターフェイスとして機能します。

Linux のメインライン・ステータス

Linux メインラインで利用可能か:はい
git.ti.com から入手可能か:N/A

サポート対象デバイス:
  • INA209
Linux ソース・ファイル

このデバイスに関連付けられているファイル:

  1. drivers/hwmon/ina209.c
  2. Documentation/devicetree/bindings/i2c/ina209.txt
  3. linux/platform_data/ina2xx.h
  4. Documentation/hwmon/ina209
ソース・ファイル

drivers/hwmon/ina209.c

Linux デバイス・ツリー・ドキュメント

Documentation/devicetree/bindings/i2c/ina209.txt

その他のファイル

linux/platform_data/ina2xx.h
Documentation/hwmon/ina209

 

ドライバ・サポートの有効化

"make menuconfig" を使用してカーネルを構成します (代わりに、"make xconfig" または "make nconfig" を使用できます)

Menuconfig Location

Symbol: SENSORS_INA209 [=y]Type  : tristatePrompt: TI / Burr Brown INA209  Location:    -> Device Drivers      -> Hardware Monitoring support (HWMON [=y])  Defined at drivers/hwmon/Kconfig:1443  Depends on: HWMON [=y] && I2C [=y]

修正とコード拡張

 

このドライバに対する修正やコード拡張を加える必要がある場合、次の場所にある maintainers ファイル内のリストに従って、該当する Linux Kernel コミュニティ宛にパッチを送信してください。こちら

サポートとトレーニング