INA216EVM

INA216 Evaluation Module

INA216EVM

購入

概要

The INA216EVM is intended to provide basic functional evaluation of this device family. The fixture layout is not intended to be a model for the target circuit, nor is it laid out for electromagnetic compatibility (EMC) testing. The INA216EVM allows the user to install a shunt resistor, and then connect both the common-mode voltage and load to develop the input voltage, or omit the shunt resistor and apply a differential voltage directly to the device input. This flexibility allows a user to test the device operation in a simulated manner as well as an actual application.

特長
  • Easy handling of the tiny WCSP-4 package
  • Easy access to all device pins
  • Space for optional input filtering capacitors and resistors as well as a prototype area for additional user defined circuitry
  • Space for shunt resistors of various footprints
  • Evaluation of all gain options through provided device boards.
アナログ電流センス・アンプ
INA216 WCSP 封止、1.8 ~ 5.5V、高精度、電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA216EVM — INA216 Evaluation Module

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 INA216EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) INA216EVM User Guide 2011年 8月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ