INA2191EVM
INA2191 40V、デュアルチャネル、双方向、電流センス・アンプの評価基板
INA2191EVM
概要
この基板は、入力インピーダンスが大きいデュアルチャネル電流センス アンプ デバイスである INA2191 を評価するための設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、簡単かつ包括的な構成とテストが実施できるように、複数のオンボード ソケットとパッドを搭載しています。複数のヘッダーとジャンパを使用して、デバイスのリファレンス電圧とイネーブル・ピンをすぐに設定することができます。
特長
- 複数のテスト・ポイントを使用して複数のピンを容易に測定可能
- 複数のパッド、ヘッダー、ソケットを搭載済みなので、開発ユーザー固有のアプリケーションに合わせたカスタム・デバイス・インターフェイスを利便性の高い方法で確立可能
- 1 個のシャント抵抗を搭載し、数アンペアの負荷を想定するデバイスをテストするときに、複数のクイック・フィット・コネクタを使用して、負荷との堅固な接続を確立可能
- ジャンパとスルーホール コンポーネントに対応する 10 本のシングル ソケット ピン
アナログ電流センス・アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
INA2191EVM — INA2191 40V、デュアルチャネル、双方向、電流センス・アンプの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2