INA2290EVM

INA2290 120V 同相モード、超高精度電流センス・アンプの評価基板

INA2290EVM

購入

概要

This is a small module with 5 completely independent boards that can be broken off by the user. Five schematically identical boards for each of the five gain variation of the INA2290 dual channel with inputs up to 120V common mode and 5A (on board shunt) input capability. Each board provides test points for VS, GND, OUT and a terminal block of VIN+ and VIN- for each channel. Pads and sockets allow for quick implementation of input filter and output filtering and an onboard 2512 size shunt resistor.

特長
  • Easy to test INA2290 with differential voltage or shunt resistor.
  • Pads and sockets allow quick and easy implementation of SMD filtering.
  • Breakable panels allow customer experiment and test with all gain variants.
アナログ電流センス・アンプ
INA2290 デュアルチャネル、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA2290EVM

INA2290 120V 同相モード、超高精度電流センス・アンプの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA2290EVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 12月 17日
証明書 INA2290EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 12月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ