INA240EVM

PWM アプリケーション向けハイサイドまたはローサイド電流検出アンプの評価モジュール

INA240EVM

購入

概要

INA240 評価モジュールは、電流センス・アンプ INA240 の性能を評価します。INA240EVM パッケージは、1 つの大型 PCB を採用しており、これを折り取って 4 つの個別 PCB に分解し、それぞれを 4 つのゲイン・バージョン(INA240A1 / A2 / A3 / A4)として利用することができます。

 この評価モジュールは、外部ハードウェア接続のためのテスト・ポイント、フィルタリング・コンポーネント追加のためのプレースホルダ・パッド、リファレンス電圧の容易な設定を可能にする表面実装抵抗を搭載しています。

特長
  • デュアル降圧コンバータ
  • 入力電圧範囲:2.5V ~ 6V
  • 出力電流制限:2 x 800mA
  • 固定スイッチング周波数:2.25MHz
  • 軽負荷時のパワー・セーブ・モード
アナログ電流センス・アンプ
INA240 強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA240-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA240EVM — PWM アプリケーション向けハイサイド / ローサイド電流検出アンプの評価モジュール

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA240 EVM User's Guide (Rev. A) 2017年 7月 17日
証明書 INA240EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2019年 1月 2日
技術記事 A handy tool for power-supply designs PDF | HTML 2017年 4月 10日
アプリケーション・ノート Current Sensing for Inline Motor-Control Applications 2016年 10月 20日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ