INA241AEVM

INA241x PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板

INA241AEVM

購入

概要

INA241AEVM は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 5 枚のボードが付属しています。これら 5 枚のボードは回路構成が同一で、INA241x の 5 種類のゲイン・バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 110V の同相入力に耐え、10A (オンボード・シャント) の入力に対応できる能力があります。

各ボードに、VS、GND、OUT のテスト・ポイントと、VIN+ および VIN- の端子台を搭載しています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。

特長
  • 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA241x を簡単にテスト可能
  • パッドとソケットを使用すると、SMD フィルタを迅速かつ簡単に実装できます。
  • 切り離し可能なパネルを使用すると、すべてのゲイン・バリエーションの実験とテストを実施できます。
アナログ電流センス・アンプ
INA241A 強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス・アンプ INA241A-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4V ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA241B 強化型 PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、双方向、高精度電流センス・アンプ INA241B-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4V ~ 110V、双方向、高精度電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA241AEVM — INA241x PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板

評価ボード

INA241BEVM — INA241x PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 4
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート INA241x –5V~110V、双方向、 超高精度電流センス アンプ、 強化型 PWM 除去機能搭載 データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 1月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) INA241xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
証明書 INA241BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 16日
証明書 INA241AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 11月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ