INA280EVM
INA280 電流センシングの評価基板
INA280EVM
概要
INA280 評価基板 (EVM) は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 5 枚のボードが付属しています。これら 5 枚のボードは回路構成が同一で、INA280 の 5 種類のゲイン・バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 120V の同相入力に耐え、5A (オンボード・シャント) の入力に対応できる能力があります。
各ボードは、VS、GND、OUT の各テスト・ポイントと、VIN+ および VIN- を実装した端子台を搭載しています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。
特長
- 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA280 を簡単にテストできます。
- パッドとソケットを使用すると、SMD フィルタを迅速かつ簡単に実装できます。
- 切り離し可能なパネルを使用すると、すべてのゲイン・バリエーションの実験とテストを実施できます。
開始する
INA280 電流センシングの評価基板
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2