INA290EVM

INA290EVM

INA290EVM

購入

概要

ユーザーが切り離すことができる完全に独立した 5 個のボードを備えた小型モジュールです。回路的に同一な 5 個のボードは、INA290 の 5 つのゲイン・バリエーションそれぞれに対応しており、最大 110V の同相入力と 5A (オンボード・シャント) 入力能力を備えています。各ボードで、VS、GND、OUT のテスト・ポイントと VIN+ および VIN- の端子台が提供されます。パッドとソケットにより、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボード 2512 サイズのシャント抵抗をすばやく実装できます。

特長
  • 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA290 を簡単にテストできます。
  • パッドとソケットにより、SMD フィルタリングを迅速かつ簡単に実装できます。
  • 切り離すことのできるパネルにより、すべてのゲイン派生値の実験とテストが可能です。
アナログ電流センス・アンプ
INA290 2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度の電流センス・アンプ、小型パッケージ (SC-70) 封止 INA290-Q1 AEC-Q100、小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA290EVM — INA290EVM

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) INA290EVM User's Guide 2019年 10月 11日
データシート INA290-Q1 AEC-Q100、2.7V~120V、1.1MHz、超高精度電流検出アンプ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 1日
証明書 INA290EVM EU Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2020年 7月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ