The INA293EVM is a prototype evaluation module and is available in limited quantities.
INA293EVM
INA293 -4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス・アンプの評価基板
INA293EVM
概要
切り離すことができる完全に独立した 10 個のボードを備えた小型モジュールです。回路的に同一な 10 個のボードは、INA293 の 5 つのゲイン・バリエーションおよび 2 つのピン配置バリエーションそれぞれに対応しており、最大 110V の同相入力と 5A (オンボード・シャント) 入力能力を備えています。各ボードで、VS、GND、OUT のテスト・ポイントと VIN+ および VIN- の端子台が提供されます。パッドとソケットにより、入力フィルタと出力フィルタリング、およびオンボード 2512 サイズのシャント抵抗をすばやく実装できます。
特長
- 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA293 を簡単にテストできます。
- パッドとソケットにより、SMD フィルタリングを迅速かつ簡単に実装できます。
- 切り離すことのできるパネルにより、すべてのゲイン派生値および 2 つのピン配置の実験とテストが可能です。
購入と開発の開始
評価ボード
INA293EVM
— INA293 -4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス・アンプの評価基板
TI.com で取り扱いなし
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | INA293EVM User's Guide (Rev. A) | 2019年 12月 12日 | |||
証明書 | INA293EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 3月 29日 |