INA296AEVM

INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板

INA296AEVM

購入

概要

INA296AEVM は小型基板であり、切り離し可能で完全に独立した 5 枚のボードが付属しています。これら 5 枚のボードは回路構成が同一で、INA296x の 5 種類のゲイン・バリエーションのそれぞれに対応しているほか、最大 110V の同相入力に耐え、10A (オンボード・シャント) の入力に対応できる能力があります。

各ボードに、VS、GND、OUT のテスト・ポイントと、VIN+ および VIN- の端子台を搭載しています。パッドとソケットを使用すると、入力フィルタと出力フィルタ、およびオンボードの 2512 サイズのシャント抵抗をすぐに実装できます。

特長
  • 差動電圧またはシャント抵抗を使用して、INA296x を簡単にテスト可能
  • パッドとソケットを使用すると、SMD フィルタを迅速かつ簡単に実装できます。
  • 切り離し可能なパネルを使用すると、すべてのゲイン・バリエーションの実験とテストを実施できます。
アナログ電流センス・アンプ
INA296A -5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ INA296A-Q1 AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ INA296B -5V ~ 110V 、双方向、 1.1MHz 、 8V/ μ s 、高精度電流センス・アンプ INA296B-Q1 AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、高精度電流センス アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA296AEVM — INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板

TI.com で取り扱いなし
評価ボード

INA296BEVM — INA296x 5V/μs のスルーレート、-5V ~ 110V、1.1MHz、電流センス・アンプの評価基板

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 5
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート INA296x –5V to 110V, Bidirectional, 1.1MHz, 8V/μs, Ultra-Precise Current Sense Amplifier データシート (Rev. D) PDF | HTML 2024年 12月 9日
データシート INA296x–5V~110V、双方向、1.1MHz、8V/μ s、超高精度電流センス・アンプ、 データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 11月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) INA296xEVM User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 11月 17日
証明書 INA296BEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 11月 17日
証明書 INA296AEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. B) 2022年 11月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ