INA301EVM

INA301 評価モジュール

INA301EVM

購入

概要

Three different gain devices in the same EVM package, which enables the custome quickly setup and evaluate any or all the devices as desired.

特長
  • Easy access to all device pins
  • All three gains included when the EVM is purchased
  • Visual LED light as indicator of ALERT condition (tripped comparator)
  • Addtitonal terminal block for the convenience of connecting input/output signals
アナログ電流センス・アンプ
INA301 コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA301-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA301EVM — INA301 評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
データシート INA301-Q1、36V、車載用、高速、ゼロドリフト、電圧出力、高速、過電流保護コンパレータ搭載電流シャント・モニタ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 6月 3日
証明書 INA301EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM ユーザー ガイド (英語) INA301EVM User Guide 2015年 11月 18日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ