INA303EVM

INA303 高速、高精度電流センスアンプの評価モジュール

INA303EVM

購入

概要

INA303EVM は、高速、高精度電流センス・アンプ INA303 の主な機能と性能を評価するためのコンパクトで使いやすいプラットフォームです。デュアル・コンパレータを搭載しているほか、INA303 の入力電圧範囲、同相電圧範囲、温度範囲に対応しています。この評価モジュールは 3 つのゲイン派生値すべてに対応しており、これらを互いに独立した形で評価できます。また、重要な信号すべてを容易にプローブするためのテスト・ポイントも実装しています。コンパレータの出力信号を便利な方法でモニタできる LED インジケータも搭載しています。

特長
  • 小型フォーム・ファクタ
  • INA303 の 3 つのゲイン派生値(20V/V、50V/V、100V/V)すべてに対応
  • コンパレータの出力信号を便利な方法でモニタできる LED インジケータ
アナログ電流センス・アンプ
INA303 ウィンドウ コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA303-Q1 AEC-Q100、ウィンドウ・コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA303EVM — INA303 高速、高精度電流センスアンプの評価モジュール

TI.com で取り扱いなし
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド INA302 and INA303 Evaluation Modules 2017年 1月 27日
証明書 INA303EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ