INA310EVM

INA310 –4V ~ 110V、1.3MHz アナログ電流センス アンプの評価基板

INA310EVM

購入

概要

INA310EVM 評価基板 (EVM) は、INA310 デバイスの基本機能を評価することを意図しています。この評価基板 (EVM) は、5 種類のゲイン オプション (1 ~ 5) それぞれに対応する、希望に応じて切り離し可能な PCB が付属した 1 枚のプリント基板 (PCB) で構成されています。切り離し可能な各 PCB が搭載しているのは、1 個の INA310xn デバイス (x はバージョン A または B、n は 1、2、3、4、5 のいずれか)、外部ハードウェア接続用のテスト ポイントとソケット、およびオプション回路を半田付けするためのパッドです。この評価基板 (EVM) は、PCB 経由で最大 5A の電流測定をサポートしています。

特長
  • 付属のデバイス ボードを使用すると、すべてのゲイン オプションを評価可能
  • 複数のテスト・ポイントを使用したデバイス・ピンへのアクセスが容易
  • 入力ピンと出力ピンでオプションのフィルタリングを行うためのパッドとソケット
  • シャント抵抗 (2512) を半田付けし、最大 5A の電流を測定する手段など、複数の入力信号オプションが利用可能
アナログ電流センス・アンプ
INA310A コンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス・アンプ INA310B コンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス・アンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

INA310AEVM — INA310 –4V ~ 110V、1.3MHz アナログ電流センス アンプの評価基板

評価ボード

INA310BEVM — INA310 –4V ~ 110V、1.3MHz アナログ電流センス アンプの評価基板

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
証明書 INA310AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 3日
証明書 INA310BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 3日
EVM ユーザー ガイド (英語) INA310EVM User's Guide PDF | HTML 2023年 4月 24日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ